DASENTDA20-P22-B5-A30-E1
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1109_2.prj},{NB=DASENTDA20-P22-B5-A30-E1},{CODE=DASENTD},{TYPE=leng},{MAT=SCM435},{HRD=cui huo35~40HRC},{FR=a},{D=20},{DX=20},{DTOL=0/-0.021},{P=22.0},{B=5},{A=30},{E=1},{L=12},{LL=10},{DD=17},{M=M8},{W=9.0},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DASENTA,DASENTD,DATSENTA,DATSENTD - Fixture positioning pin;Front end shape selection-Normal type without shoulder-Stop screw
Bill of material
DASENTDA20-P22-B5-A30-E1
CODE
DASENTD
DASENTD
TYPE
Polygonal
Polygonal
texture
SCM435
SCM435
hardness
Quenching 35 ~ 40HRC
Quenching 35 ~ 40HRC
Front end shape
A-shaped (tapered head type)
B-shaped (tapered head R type)
A-shaped (tapered head type)
B-shaped (tapered head R type)
D
20
20
Dh7 tolerance
0/-0.021
0/-0.021
The minimum unit is 0.1
The minimum unit is 1
A
30
60
90
120
30
60
90
120
°
The minimum unit is 1
L
12
12
ℓ1
10
10
R
8
8
d
17
17
Applicable stop screw
M8
M8
W
9.0
9.0
Machining selection of wear groove
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Change stop position selection
N/A (no processing)
KC(Change stop position selection)
N/A (no processing)
KC(Change stop position selection)
Stop machining selection
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Web link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222769.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성