??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
DARQ-K-P - ponticello di montaggio
Lista materiale
2197136 DARQ-K-P-A1-F05-30-R1
Codice prodotto
Tipo
B1
65.000 mm
B2
30.000 mm
D1
50.000 mm
D2
35.000 mm
D3
4.500 mm
D4
5.400 mm
H1
mm
H2
5.000 mm
H3
3.000 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
1.600 mm
W1
45.000 mm
Peso
kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD