??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DARQ-K-P - 安装转接件
明细表
2197136 DARQ-K-P-A1-F05-30-R1
产品代号
型号
B1
65.000 mm
B2
30.000 mm
D1
50.000 mm
D2
35.000 mm
D3
4.500 mm
D4
5.400 mm
H1
mm
H2
5.000 mm
H3
3.000 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
1.600 mm
W1
45.000 mm
重量
kg
GTIN
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型