??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
DARQ-K-P - Переходник
Спецификация
2197136 DARQ-K-P-A1-F05-30-R1
№ изделия
Тип
B1
65.000 mm
B2
30.000 mm
D1
50.000 mm
D2
35.000 mm
D3
4.500 mm
D4
5.400 mm
H1
mm
H2
5.000 mm
H3
3.000 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
1.600 mm
W1
45.000 mm
Вес
kg
GTIN
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей