DAJCKRL20-P13-L10-B5
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1128-1.prj},{NB=DAJCKRL20-P13-L10-B5},{CODE=DAJCKRL},{MAT=SKS3},{D=20},{DX=20},{P=13.00},{PX=[13:30/0.01]},{L=10},{LX=[10:42/1]},{B=5.0},{BX=[5:20/0.1]},{DD=18.0},{V1=8},{V2=8},{C=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAJCKR,DAJCKRL,DAJDKR,DAJDKRL - Ring groove type/large/small flat head type/bolt fixing type
Bill of material
DAJCKRL20-P13-L10-B5
CODE
DAJCKRL
DAJCKRL
TYPE
Round
Round
TYPE1
HCX
Material
SKS3
hardness
Quenching hardness58~61HRC,Coating hardness850HV~
Quenching hardness58~61HRC,Coating hardness850HV~
Surface treatment
Hard chrome plating, the thickness of the plating layer is 3~5μm
Hard chrome plating, the thickness of the plating layer is 3~5μm
D
20
20
mm
Dg6
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
C1
1.5
1.5
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
d
18.0
18.0
mm
V1
8
8
mm
V2
8
8
mm
C
3.0
3.0
mm
W
5.0
5.0
mm
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1669670675504.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성