DAHRWRL20-P22-L10-B10-V20
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1045.prj},{NB=DAHRWRL20-P22-L10-B10-V20},{CODE=DAHRWRL},{TYPE=P.L.B.V chi cun zhi ding xing},{MAT=SKD11},{HRD=cui huo53~58HRC,du ceng850HV~},{SUR=du ying ge3~5μm},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22.00},{PX=[22.00:30.00/0.01]},{L=10},{LX=[10:22/1]},{B=10.0},{BX=[10.0:20.0/0.1]},{V=20},{VX=[20:40/1]},{C=3.0},{M=M20},{ZJGRC=},{ZJGCN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAHRWR,DAHRWRL.DAHRS,DAHRSSR - Large flat head positioning pin;Male thread type-P.L.B.V size specification type
Bill of material
DAHRWRL20-P22-L10-B10-V20
CODE
DAHRWRL
DAHRWRL
Type
Male thread type-P.L.B.V size specification type
Material
SKD11
SKD11
Hardness
Quenching hardness of 53 ~ 58HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness of 53 ~ 58HRC, coating hardness 850HV ~
Surface Treatment
Hard Chromium Plating, Plating Thickness 3~5µm
Hard Chromium Plating, Plating Thickness 3~5µm
D
20
20
mm
Dg6 tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Ph6 tolerance
0/-0.013
0/-0.013
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 V
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
C
3.0
3.0
M
M20
M20
change the neck undercut is R0.5
N/A (no processing)
N/A (no processing)
change chamfer C
N/A (no processing)
CN (change chamfer C)
N/A (no processing)
CN (change chamfer C)
mm
Link
https://www.srdfaa.com/product/1513788935312.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성