您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAHFSP35-P20-L5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1147.prj},{NB=DAHFSP35-P20-L5},{CODE=DAHFSP},{D=35},{P=20.00},{PX=[20:25/0.01]},{L=5.0},{LX=[5:50/0.1]},{N=5.00~7.50},{R=3.0},{H=40},{T=6.0},{ZJG6=},{ZJG8=},{TC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 130
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DAHFP,DAHFBP,DAHFMP,DAHFCP,DAHFSP,DAHF,DAHFB,DAHFM,DAHFC,DAHFS - 夹具衬套-带肩自由指定型-带肩标准型
明细表
DAHFSP35-P20-L5
代码
DAHFSP
DAHFSP
材质
SUS304
SUS304
表面处理
-
-
硬度
-
-
D公差
p6
p6
D
35
35
mm
P最小单位0.01
mm
Enter value for P
P最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
確定
L最小单位0.1
mm
Enter value for L
L最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
N壁厚
5.00~7.50
5.00~7.50
R
3.0
3.0
mm
H
40
40
mm
T
6.0
6.0
mm
加工内径R
不做加工
RC加工内径R
不做加工
RC加工内径R
变更肩厚
不做加工
TC变更肩厚
不做加工
TC变更肩厚
TC最小单位1
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221860.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型