DAGFUD20T-P16-L18-B5
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1050.prj},{NB=DAGFUD20T-P16-L18-B5},{CODE=DAGFUD},{TYPE=leng},{MTA=SKS3},{SUR=du ying ge, hou du3μm yi shang},{HRD=cui huo50~55HRC,du cneg750HV~},{NO=20T},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16.00},{PX=[16.00:20.00/0.01]},{L=18},{B=5.0},{BX=[5.0:30.0/0.1]},{MT=M6},{MTX=6},{LL=9},{D=20},{M=5},{H=23},{W=5.5},{C=0.5},{A=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAFUA,DAGFUA,DASFUA,DAEKJRL,DAELJRL,DAFUD,DAGFUD,DASFUD - Shoulder thread type- P.L.B size specification type
Bill of material
DAGFUD20T-P16-L18-B5
CODE
DAGFUD
DAGFUD
Type
Polygonal
Polygonal
Material
SKS3
SKS3
Surface treatment
Hard Chromium Plating, Plating Thickness 3µm the above
Hard Chromium Plating, Plating Thickness 3µm the above
Hardness
Quenching hardness of 50 ~ 55HRC, coating hardness 750HV ~
Quenching hardness of 50 ~ 55HRC, coating hardness 750HV ~
NO.
20T
20T
m6 tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
M(coarse thread)
M6
M6
ℓ
9
9
mm
D
20
20
mm
m
5
5
mm
H
23
23
mm
(W)
5.5
5.5
mm
C
0.5
mm
Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222428.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성