DAFTSSR13-P8-L13-B5-T2-H15
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1114_2.prj},{NB=DAFTSSR13-P8-L13-B5-T2-H15},{CODE=DAFTSSR},{TYPE=biao-zhi},{SHA=yuan},{MAT=SUS440C},{HRD=cui huo48~53HRC},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=8.00},{PX=[8:13/0.01]},{L=13},{LX=[13:28/1]},{B=5.0},{T=2.0},{H=15.0},{C=2.0},{E=4.5},{W=3.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAFTKR,DAFTKRL,DAFTS,DAFTSSR,DAFYKR,DAFYKRL,DAFYS,DAFYSSR - Locating Pin-Large Shoulder Standard-Shoulder Size Designation
Bill of material
DAFTSSR13-P8-L13-B5-T2-H15
CODE
DAFTSSR
DAFTSSR
TYPE
standard type-shoulder size specification type
shape
Round shape
Round shape
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
surface treatment
-
-
D
13
13
mm
Dm6 tolerance
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 T
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 H
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
C
2.0
2.0
mm
E
4.5
4.5
mm
(W)
3.5
3.5
mm
Link
https://www.srdfaa.com/product/1628206759984.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성