DAFRKR13-P8-L13-B5
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1114.prj},{NB=DAFRKR13-P8-L13-B5},{CODE=DAFRKR},{TYPE=biao-gu},{SHA=yuan},{MAT=SKS3},{HRD=cui huo58~61HRC},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=8.00},{PX=[8.0:13.0/0.01]},{L=13},{LX=[13:28/1]},{B=5.0},{C=2.0},{E=4.5},{W=3.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAFRKR,DAFRKRL - Locating pin-Large shoulder standard type-Shoulder size fixed
Bill of material
DAFRKR13-P8-L13-B5
CODE
DAFRKR
DAFRKR
TYPE
Standard type-Shoulder size fixed
shape
Round shape
Round shape
Material
SKS3
hardness
Quenching hardness 58-61HRC
Quenching hardness 58-61HRC
surface treatment
-
-
D
13
13
mm
Dm6 tolerance
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
T
5
mm
H
25
mm
C
2.0
2.0
mm
E
4.5
4.5
mm
(W)
3.5
3.5
mm
Link
https://www.srdfaa.com/product/1628189902096.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성