您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAFTATA20-P16-B5-L10-T2
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1120_2.prj},{NB=DAFTATA20-P16-B5-L10-T2},{CODE=DAFTATA},{TYPE=zhi-yuan},{MAT=SCM415/SCM420},{HRD=shen tan55HRC~},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16.0},{PX=[16.0:22.0/0.1]},{B=5.0},{L=10},{LX=[10:20/1]},{T=2.0},{LL=10},{H=23},{DD=17},{R=4.0},{M=M8},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{ZJGSC=},{SC=0},{ZJGRC=},{RC=30},{ZJGRTC=},{RTC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DAFATA,DAFTATA,DAFATD,DAFTATD,DAATAF,DAATDF - 夹具用定位销-带肩精密级自由指定型-止动螺丝型
明细表
DAFTATA20-P16-B5-L10-T2
代码
DAFTATA
DAFTATA
类型
止动螺丝型-圆型
止动螺丝型-圆型
材质
SCM415或SCM420
SCM415或SCM420
硬度
渗碳淬火55HRC~
渗碳淬火55HRC~
表面处理
-
-
D
20
20
mm
Dg6 公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位0.1
mm
Enter value for B
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
最小单位0.1
mm
Enter value for T
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
ℓ1
10
10
mm
H
23
23
mm
d
17
17
mm
R
4.0
4.0
mm
适用止动螺丝
M8
M8
W
5.0
5.0
mm
磨损槽位加工
N/A (不做加工)
MK(磨损槽位加工)
N/A (不做加工)
MK(磨损槽位加工)
变更止转位置
N/A (不做加工)
N/A (不做加工)
止转加工
N/A (不做加工)
KD(止转加工)
N/A (不做加工)
KD(止转加工)
扳手槽加工
N/A (不做加工)
SC(扳手槽加工)
N/A (不做加工)
SC(扳手槽加工)
SC
0
0
mm
变更前端部角度
N/A (不做加工)
RC(变更前端部角度)
N/A (不做加工)
RC(变更前端部角度)
RC
30
30
°
变更肩上部R
N/A (不做加工)
RTC(变更肩上部R)
N/A (不做加工)
RTC(变更肩上部R)
RTC
0
0
mm
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603222782.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型