DAFAKRL20-P13-L27-B5
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1106_2.prj},{NB=DAFAKRL20-P13-L27-B5},{CODE=DAFAKRL},{TYPE=qie},{SHA=yuan},{MAT=SKS3},{HRD=cui huo58~61HRC,du ceng850HV~},{SUR=du ying ge,du ceng3~5μm},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13.00},{PX=[13:20/0.01]},{L=27},{LX=[27:42/1]},{B=5.0},{BX=[5:20/0.1]},{STP=},{STPX=''},{V3=13.5},{V4=8.5},{H=2.0},{C=3.0},{E=5.5},{S=23},{M=M8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAFAKR,DAFAKRL,DAFBKR,DAFBKRL - Large head/small head taper locating pin-with shoulder bolt fixing-notch type
Bill of material
DAFAKRL20-P13-L27-B5
CODE
DAFAKRL
DAFAKRL
TYPE
Shoulder bolt fixing
shape
Round shape
Round shape
Material
SKS3
hardness
Quenching hardness 58-61HRC,Plating Thickness 850HV~
Quenching hardness 58-61HRC,Plating Thickness 850HV~
surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm
D
20
20
mm
Dg6 tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Stop position
V3
13.5
13.5
mm
V4
8.5
8.5
mm
h
2.0
2.0
mm
C
3.0
3.0
mm
E
5.5
5.5
mm
S
23
23
mm
Suitable stop screw
M8
M8
(W)
5.0
5.0
mm
Link
https://www.srdfaa.com/product/1625364082384.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성