카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
DAF110-L1-4-P1
AKD
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{akd/8-planetary_reducer/xxjsj/pg_asmtab.prj},{NB=DAF110-L1-4-P1},{SS=DAF110},{SE=L1},{TR=4},{DS=P1},{OF=Z1},{D1=40.0},{D2=80},{D3=110},{D11=5.5},{D8=135},{L4=LR29},{L41=29.0},{D5=22},{D6=110.0},{D13=M8},{D12=145},{L7=LR59},{L71=59},{D4=145},{D7=63.0},{D9=6},{D10=11-M6},{D101=11},{D102=6},{L1=6},{L2=14.5},{L3=7},{L5=13.0},{L6=7},{L8=139.0},{A1=120},{K=},{BD=},{LX1=27.000},{LX2=17.000},{LX3=63.000},{DX1=47.000},{DX2=60.000},{RX1=79.500},{LM1=16.000},{DZ1=26.000},{DZ2=37.500},{LZ1=27.000},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pg/assembiles/pg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
DAF - Planetary reducer DAF series
Bill of material
DAF110-L1-4-P1
Series specification
DAF110
DAF110
series
L1
L1
transmission ratio
4
5
7
10
4
5
7
10
Dorsal space
P1:Precision back clearance
P2:Standard back gap
P1:Precision back clearance
P2:Standard back gap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성