DAEQSSL20-P16
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1125.prj},{NB=DAEQSSL20-P16},{CODE=DAEQSSL},{TYPE=wai-yuan},{SHA=yuan},{MAT=SUS440C},{HRD=cui huo48~53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16.0},{PX=[16.0:20.0/0.1]},{L=10},{B=15},{E=5.5},{S=23},{W=5.5},{ZJGEC=},{EC=6},{ZJGHC=},{HC=0.0},{ZJGRC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAEQWR,DAEQWRL,DAEQS,DAEQSL,DAEQSSL,DAEWWR,DAEWWRL,DAEWS,DAEWSL,DAEWSSR - Large head/small head taper locating pin;With shoulder male thread type-P size designation
Bill of material
DAEQSSL20-P16
CODE
DAEQSSL
DAEQSSL
TYPE
Shoulder thread type-P size specification
shape
Round shape
Round shape
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48-53HRC
Quenching hardness 48-53HRC
surface treatment
-
-
D
20
20
mm
Dg6 tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
L
10
10
mm
B
15
15
mm
E
5.5
5.5
mm
S
23
23
mm
(W)
5.5
5.5
mm
M
M20
M20
Change E size
N/A (no processing)
EC(Change E size)
N/A (no processing)
EC(Change E size)
Minimum unit 1
6
6
Increase the plane
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Minimum unit 0.5
0.0
0.0
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
Link
https://www.srdfaa.com/product/1653466240912.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성