您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1568183 DADL-EL-Q11-25---(25 0 0)
Festo
产品
气驱动器
气缸附件/驱动单元附件
驱动器特定的附件
的止动附件
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/d_spec/stop_acc/dadl_el_asmtab.prj},{NB=1568183 DADL-EL-Q11-25---(25_0_0)},{TNR=1568183},{TYP=DADL-EL-Q11-25},{TNRK=1371780},{TNRKE=1435411},{TNRS=1434516},{BG=25},{BG1='25'},{HUB=8.000},{HUBST=0},{ROT=0},{B3=43.600},{B4=44.000},{B5=32.400},{DIND=M4},{DIND2=M5},{DINL=8.000},{DINL2=25.000},{D1=26.000},{D3=9.000},{D6=9.000},{D7=M5},{D15=74.900},{D16=62.000},{H7=26.500},{H8=25.600},{H10=13.000},{H11=2.500},{H13=28.900},{H14=3.500},{L1=47.700},{L4=47.700},{L16=102.200},{L17=61.200},{L19=34.800},{L20=71.100},{T2=2.100},{W2=35},{PPATH=assemblies/dadl_el_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.370},{GTIN=4052568240356}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DADL-EL - 夹紧单元
明细表
1568183 DADL-EL-Q11-25---(25_0_0)
产品代号
1568183
1568183
型号
DADL-EL-Q11-25
DADL-EL-Q11-25
尺寸
25
25
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
旋转角度
°
B3
43.600
43.600
mm
B4
44.000
44.000
mm
B5
32.400
32.400
mm
D1
26.000
26.000
mm
D6
9.000
9.000
mm
螺纹
M5
M5
D15
74.900
74.900
mm
D16
62.000
62.000
mm
H6
67.900
67.900
mm
H7
26.500
26.500
mm
H8
25.600
25.600
mm
H9
56.500
56.500
mm
H10
13.000
13.000
mm
H11
2.500
2.500
mm
H12
70.300
70.300
mm
H13
28.900
28.900
mm
H14
3.500
3.500
mm
L16
102.200
102.200
mm
L17
61.200
61.200
mm
L18
36.200
36.200
mm
L19
34.800
34.800
mm
L20
71.100
71.100
mm
T2
2.100
2.100
mm
W2
35
35
°
重量
0.370
0.370
kg
GTIN
4052568240356
4052568240356
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型