카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
DACC D01-330- 0,50- /110SEUV 0,0 AAF S P
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Special Products
Accumulators
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/special_products/accumulators/mbsp_3.prj},{NB=DACC D01-330- 0,50- /110SEUV 0,0 AAF S P},{IDNR=},{TYPE=Mebranspeicher (geschweisst, nachfüllbar)},{BZ=D01-330- 0,50- /110SEUV 0,0 AAF S P},{ARTIKELNR=49316001},{STEP=050-1315-013-7X1_kat.stp},{DRAWING=050-1315-013-741},{VER=11},{BAUFORM=M221},{NL=0.500},{ZB=330.0},{WS=ECO},{IG=G1/2},{AG=M33x1.5},{A=24.0},{B=18.0},{C=0.0},{D=39.0},{H=180.0},{E=41.0},{G=Stahl},{D1=110.0},{MD=1:8},{ZD=200},{VB=Auf Anfrage},{GP=Standard EU M28x1,5},{CE=CE / PED},{TMIN=-40},{TMAX=80},{MA=Freudenberg},{HE=DE},{HIDE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 129
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
DACC - Diaphragm accumulator
Bill of material
DACC D01-330- 0,50- /110SEUV 0,0 AAF S P
Order-No.
Typ
Welded accumulator (refillable)
Item no.
49316001
49316001
Nominal volume
0.500
0.500
l
Perm. operating pressure
330.0
330.0
bar
Diaphragm material
ECO
ECO
Liquid connection inner thread
G1/2
G1/2
Liquid connection external thread
M33x1.5
M33x1.5
A
24.0
24.0
mm
B
18.0
18.0
mm
C
0.0
0.0
mm
D
39.0
39.0
mm
H
180.0
180.0
mm
E
41.0
41.0
mm
Housing
Stahl
Ø + 1,5
110.0
110.0
mm
Max. zul. Druckverhältnis
1:8
1:8
Perm. ∆p dynamic
200
200
Gas connection type
Standard EU M28x1,5
Certificate
CE / PED
CE / PED
Temperature min. [°C]
-40
-40
Temperature max. [°C]
80
80
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성