DABKSSR20-P13
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1088.prj},{NB=DABKSSR20-P13},{CODE=DABKSSR},{TYPE=zhi},{SHA=yuan},{MTA=SUS440C},{HRD=cui huo48~53HRC},{SUR=-},{D=20},{DX=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13.00},{L=30},{B1=10},{E=4.5},{W=5.0},{M=M8},{MX=8},{V=12},{ZJGRC=},{ZJGEC=},{EC=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DABKKR,DABKKRL,DABKS,DABKSSR,DABLR,DABLKRL,DABLKS,DABLKSSR - Internal thread type-Small head taper
Bill of material
DABKSSR20-P13
CODE
DABKSSR
DABKSSR
Type
P size specification type
shape
Round shape
Round shape
Material
SUS440C
SUS440C
Hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
Surface treatment
-
-
D
20
20
mm
g6 tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
L
30
30
mm
B
10.0
10.0
mm
E
4.5
4.5
mm
(W)
5.0
5.0
M
M8
M8
V
12
12
mm
change the neck undercut is R0.5
N/A (no processing)
RC(Change the neck undercut to R0.5)
N/A (no processing)
RC(Change the neck undercut to R0.5)
change E size
N/A (no processing)
EC (change E size)
N/A (no processing)
EC (change E size)
Minimum unit 1
0
0
mm
Link
https://www.srdfaa.com/product/1542527064224.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성