DAAFFNA4-P4.5-L3-B2
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx-991-2.prj},{NB=DAAFFNA4-P4.5-L3-B2},{CODE=DAAFFNA},{MAT=gao},{HRD=35HRC~},{DTOL=g6},{D=4},{DTOL1=-0.004/-0.012},{P=4.50},{PX=[4.5:8.0/0.01]},{L=3},{LX=[3:10/1]},{B=2.0},{BX=[2.0:15.0/0.1]},{C=0.5},{M=M4},{MX=4},{N=333},{ML=6.0},{ZJG1=},{CN=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAAFFNA - Locating pin - high hardness stainless steel - large head flat head type - external thread type
Bill of material
DAAFFNA4-P4.5-L3-B2
code
DAAFFNA
texture of material
High hardness stainless steel
hardness
35HRC~
D tolerance class
g6
D
4
4
mm
Minimum unit: 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit: 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit: 1
mm
값 입력 L
Minimum unit: 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit: 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit: 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
C
0.5
0.5
(coarse thread)
M4
M4
Recommended tightening torque
333
333
N·cm
ML
6.0
6.0
mm
Change chamfer C
No processing
CN
No processing
CN
Below c0.5
0.0
0.0
mm
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220240.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성