DA10AF-T2
HEFA
9-linear_guide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/9-linear_guide/da10af.prj},{NB=DA10AF-T2},{SC=DA10AF},{LX=Simple locating pin for linear guide rail},{CZ=S45C},{ST=Blacken},{T=2},{L=2.8},{D=5},{H=4},{H1=8},{S=7},{Z=0.4},{DD=2.4},{DD1=4.6},{N=0},{Q=5},{W=4},{F=3},{M=M2},{YJL=1.2},{ZL=1.0},{AZLD=Cross recessed countersunk head screwsM2xL8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
DA10AF - Simple locating pin for linear guide rail
Bill of material
DA10AF-T2
CNSORDERNO
DA10AF-T2
DA10AF-T2
Series code
DA10AF
type
Simple locating pin for linear guide rail
texture of material
S45C
surface treatment
Blacken
T
2
2
mm
L
2.8
2.8
mm
D
5
5
mm
H
4
4
mm
H1
8
8
mm
S
7
7
mm
Z
0.4
0.4
mm
d
2.4
2.4
mm
d1
4.6
4.6
mm
N
0
0
mm
Q
5
5
mm
W
4
4
mm
F
3
3
mm
M
M2
M2
Compression force
1.2
1.2
KN
weight
1.0
1.0
kg
Mounting screws
Cross recessed countersunk head screwsM2xL8
Cross recessed countersunk head screwsM2xL8
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성