DA01AE-D240
HEFA
9-linear_guide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/9-linear_guide/da01ae_au_asmtab.prj},{NB=DA01AE-D240},{SC=DA01AE},{TYPE=Single row cross roller guide},{GRM=SUJ2},{STG=-},{HM=SUS304},{RBM=SUJ2},{S=D240},{TRIP=154},{Q=22.0},{B=11},{W=10.2},{L=240},{MXP=5 x 40},{MX=5},{PX=40},{A1=20.0},{A2=2.5},{D=Ø4},{DX=4.0},{A3=163.0},{R=23},{R1=12},{C1=4.5},{C2=7.0},{K=4.5},{M=M5},{M1=5},{DD1=4.30},{DD2=8.0},{T=4.2},{C=25300},{CO=25615},{WEIGHT=779.30},{INFOTEXT=website},{BCQ=1.400},{DMLS=5.500},{DJ=1.500},{BCJDJ=1.330},{BCJG=9.670},{PPATH=da01/assembliess/da01ae_au_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
DA01AE_AU - Single row cross roller guide
Bill of material
DA01AE-D240
CNSORDERNO
DA01AE-D240
DA01AE-D240
Series code
DA01AE
DA01AE
type
Single row cross roller guide
Guide rail material
SUJ2
SUJ2
Surface treatment of guide rail
-
Holder material
SUS304
SUS304
Rolling body material
SUJ2
Specifications
D240
D240
trip
154
154
Basic dimensions Q
22.0
22.0
Basic dimensions B
11
11
Basic dimensions W
10.2
10.2
Basic dimensions L
240
240
Basic dimensions MxP
5 x 40
5 x 40
Basic dimensions A1
20.0
20.0
Basic dimensions A2
2.5
2.5
Holder specification D
Ø4
Ø4
Holder specification A3
163.0
163.0
Holder specification R
23
23
Holder specification C1
4.5
4.5
Holder specification C2
7.0
7.0
K
4.5
4.5
M
M5
M5
d1
4.30
4.30
d2
8.0
8.0
T
4.2
4.2
Basic rated dynamic load (C)
25300
25300
N
Basic rated static load (CO)
25615
25615
N
weight(g)/a set
779.30
779.30
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성