카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - DA-15 - 0129332
LYPSIS
A8-Traceability
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a8-tracabilite/da_15.prj},{NB=lypsis_da15_0129332},{CODE=0129332},{D=6},{D1=3.1},{A=3.0},{B=13.0},{M=M1.6},{GRAVURE=flèche+année},{ANNEE=2022},{MD=1.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
DA-15 - Dateur long plan de joint [insert + ressort]
Nomenclature
LYPSIS - DA-15 - 0129332
Code article
0129332
0129332
D
6
6
mm
D1
3.1
3.1
mm
A
3.0
3.0
mm
B
13.0
13.0
mm
Vis
M1.6
M1.6
Gravure
flèche+année
flèche+année
ANNEE
2022
2022
Diam. Vis
1.6
1.6
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성