국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis da 05 0129232
LYPSIS
A8-Traceability
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a8-tracabilite/da_05.prj},{NB=lypsis_da_05_0129232},{CODE=0129232},{D=6},{D1=3.1},{H=3.5},{L=17},{M=M1.6},{ME=M3},{GRAVURE=Mois+Année},{ANNEE=2022},{MD=1.6},{MED=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
DA-05 - Dateur long plan de joint [corps + insert]
Nomenclature
lypsis_da_05_0129232
CODE
0129232
0129232
D
6
6
D1
3.1
3.1
H
3.5
3.5
L
17
17
Insert
M1.6
M1.6
Insert
M3
M3
Gravure
Mois+Année
Mois+Année
Année
2022
2022
M Insert
1.6
1.6
M vis E
3
3
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성