??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 30
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
D8-319-1 - マイナス溝
部品表
D8-319-125-190
品番
寸法L ±0.15
mm
寸法L1
4.2 mm
寸法 d
9 mm
寸法D1
18 mm
寸法 A
2.1 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)