??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
D8-316-1-S - マイナス溝
部品表
D8-316-117-200
品番
寸法L ±0.15
mm
寸法L1
3 mm
寸法 d
5.2 mm
寸法D1
12 mm
寸法 A
2.1 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)