??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 34
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
D8-316-1 - マイナス溝
部品表
D8-316-125-190
品番
寸法L ±0.15
mm
寸法L1
3 mm
寸法d
5.2 mm
寸法D1
12 mm
寸法a
2.1 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)