카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
D70-346x446x76-1730
PlaSteel
Tecnostar
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/tecnostar/piastre/d70.prj},{NB=D70-346x446x76-1730},{TIPO=D70},{B=346.000},{BCOD=346},{L=446.000},{LCOD=446},{S=76},{SX=76,96,116},{BD70=62.000},{INTD70=222.000},{DD70=8.000},{SD70=10.000},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{D=42.000},{DF=17.000},{S1=6.300},{MAT=1730},{MATX=1730}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
D70 - Riser
Bill of material
D70-346x446x76-1730
COD
D70-346x446x76-1730
D70-346x446x76-1730
mm
SERIE
346x446
346x446
Plates height
76
96
116
76
96
116
mm
MAT
1730
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성