??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
D454 - VOLANTINO DI MANOVRA A 4 BRACCIA "EUROMODEL"
Lista materiale
D454310.TD0501
Art.
D454310.TD0501
D
308 mm
H
66 mm
h
45.5 mm
d
83 mm
d2
35.5 mm
A
45.5 mm
B
20 mm
h2
3 mm
h3
7.5 mm
h4
46 mm
d3
34 mm
d1 H7
mm
Q
38 mm
Peso
900 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD