??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
D454 - VOLANT DE MANOEUVRE À QUATRE BRAS "EUROMODEL"
Nomenclature
D454310.TD0501
Art.
D454310.TD0501
D
308 mm
H
66 mm
h
45.5 mm
d
83 mm
d2
35.5 mm
A
45.5 mm
B
20 mm
h2
3 mm
h3
7.5 mm
h4
46 mm
d3
34 mm
d1 H7
mm
Q
38 mm
Poids
900 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés