??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 165
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
D26808-TP - UniJet Tip, fixed 15°
Спецификация
D26808-TP11005
Part No.
Nozzle size
Угол распыла
°
Материалы
Diameter
15 mm
Height
2 mm
Diameter
12.6 mm
Height
mm
Key width
mm
Key width
12.5 mm
Angle
15 °
Overview
INFO PDF
Расход при 3 бар
l/min
Расход при 5 бар
l/min
Расход при 10 бар
l/min
Расход при 15 бар
l/min
Расход при 20 бар
l/min
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей