??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 165
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
D26808-TP - UniJet Tip, fixed 15°
部品表
D26808-TP11005
Part No.
Nozzle size
スプレー角度
°
材質
Diameter
15 mm
Height
2 mm
Diameter
12.6 mm
Height
mm
Key width
mm
Key width
12.5 mm
Angle
15 °
Overview
INFO PDF
流量、3 bar
l/min
流量、5 bar
l/min
流量、10 bar
l/min
流量、15 bar
l/min
流量、20 bar
l/min
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)