??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 165
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
D26808-TP - UniJet Tip, fixed 15°
Lista materiale
D26808-TP11005
Part No.
Nozzle size
Angolo di Spruzzo
°
Materiali
Diameter
15 mm
Height
2 mm
Diameter
12.6 mm
Height
mm
Key width
mm
Key width
12.5 mm
Angle
15 °
Overview
INFO PDF
Portata a 3 bar
l/min
Portata a 5 bar
l/min
Portata a 10 bar
l/min
Portata a 15 bar
l/min
Portata a 20 bar
l/min
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD