??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
D26553 - Punta Aspersión Plana Bordes Rectos, auto alineable 0°
Lista de materiales
D26553-9040E
Part No.
Nozzle size
Angulo de Pulverización
°
Materiales
Diameter
14.8 mm
Height
15 mm
Diameter
12 mm
Height
5 mm
Overview
INFO PDF
Flujo a 3 bar
l/min
Flujo a 5 bar
l/min
Flujo a 10 bar
l/min
Flujo a 15 bar
l/min
Flujo a 20 bar
l/min
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD