??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
D26553 - Flachstrahldüse, ausgerichtet 0°
Stückliste
D26553-9040E
Artikel-Nummer
Düsengröße
Spritzwinkel
°
Materialien
Durchmesser
14.8 mm
Höhe
15 mm
Durchmesser
12 mm
Höhe
5 mm
Übersicht
INFO PDF
Volumenstrom bei 3 bar
l/min
Volumenstrom bei 5 bar
l/min
Volumenstrom bei 10 bar
l/min
Volumenstrom bei 15 bar
l/min
Volumenstrom bei 20 bar
l/min
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen