??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
D26553 - Плоскоструйная насадка прямоугольной формы, самовыравние 0°
Спецификация
D26553-9040E
Part No.
Nozzle size
Угол распыла
°
Материалы
Diameter
14.8 mm
Height
15 mm
Diameter
12 mm
Height
5 mm
Overview
INFO PDF
Расход при 3 бар
l/min
Расход при 5 бар
l/min
Расход при 10 бар
l/min
Расход при 15 бар
l/min
Расход при 20 бар
l/min
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей