??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
D25374 - Ugelli getto piatto allineati 5°
Lista materiale
D25374-9040E
Part No.
Nozzle size
Angolo di Spruzzo
°
Materiali
Diameter
14.8 mm
Height
15 mm
Diameter
12 mm
Height
5 mm
Angle
5 °
Overview
INFO PDF
Portata a 3 bar
l/min
Portata a 5 bar
l/min
Portata a 10 bar
l/min
Portata a 15 bar
l/min
Portata a 20 bar
l/min
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD