??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
D25374 - Buses à jet plat aligné 5°
Nomenclature
D25374-9040E
Part No.
Nozzle size
Angle Pulvérisation
°
Matières
Diameter
14.8 mm
Height
15 mm
Diameter
12 mm
Height
5 mm
Angle
5 °
Overview
INFO PDF
Débit à 3 bar
l/min
Débit à 5 bar
l/min
Débit à 10 bar
l/min
Débit à 15 bar
l/min
Débit à 20 bar
l/min
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés