AH25054S-HSSR-0600X0600-C5F FNSN120
구로다정공주식회사
볼스크류
AH Series
Powered by
CAD모델 선택
{kuroda_pr/ball_screws/ah_series/ah_d25_lead5_asmtab.prj},{NB=AH25054S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120},{TYPE=AH25054S},{L=600},{SF=FN},{SS=SN},{DON=1},{N=20},{AG=C5},{AC=F : 0.005mm or less},{LS1=100},{LS8=18},{LT=47},{PPATH=../ad_series/parts/ball_screws_ad_ah_asmtpl.prj},{ACX=F}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
구로다정공주식회사
내용
D25, lead5
BOM
AH25054S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120
Type
AH25054S
Overall lenght
mm
값 입력 L
Overall lenght
mm
cm
inch
ft
확인
Thread lenght
600
mm
Shaft end : Fixed side
Unifinished-shaft end
Recommend Shaft end shape, Fixed side
Unifinished-shaft end
Recommend Shaft end shape, Fixed side
Shaft end : Supported side
Unifinished-shaft end
Unifinished-shaft end
Direction of Nuts
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Position of Nuts
Accuracy grade
C5
Axis clearance
F : 0.005mm or less
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성