??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 40
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
D24877-TP - UniJet Tip, self aligned 0°, large capacity
Lista de peças
D24877-TP5050CD
Part No.
Nozzle size
Ângulo de Pulverização
°
Materiais
Diameter
15 mm
Height
2 mm
Diameter
12.6 mm
Height
mm
Key width
10 mm
Key width
12.5 mm
Overview
INFO PDF
Vazão a 3 bar
l/min
Vazão a 5 bar
l/min
Vazão a 10 bar
l/min
Vazão a 15 bar
l/min
Vazão a 20 bar
l/min
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD