??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 40
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
D24877-TP - UniJet Tip, self aligned 0°, large capacity
Lista materiale
D24877-TP5050CD
Part No.
Nozzle size
Angolo di Spruzzo
°
Materiali
Diameter
15 mm
Height
2 mm
Diameter
12.6 mm
Height
mm
Key width
10 mm
Key width
12.5 mm
Overview
INFO PDF
Portata a 3 bar
l/min
Portata a 5 bar
l/min
Portata a 10 bar
l/min
Portata a 15 bar
l/min
Portata a 20 bar
l/min
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD