??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
D24877-TP - UniJet Tip, self aligned 0°, large capacity
Nomenclature
D24877-TP5050CD
Part No.
Nozzle size
Angle Pulvérisation
°
Matières
Diameter
15 mm
Height
2 mm
Diameter
12.6 mm
Height
mm
Key width
10 mm
Key width
12.5 mm
Overview
INFO PDF
Débit à 3 bar
l/min
Débit à 5 bar
l/min
Débit à 10 bar
l/min
Débit à 15 bar
l/min
Débit à 20 bar
l/min
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés