??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 40
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
D24877-TP - UniJet Tip, self aligned 0°, large capacity
Lista de materiales
D24877-TP5050CD
Part No.
Nozzle size
Angulo de Pulverización
°
Materiales
Diameter
15 mm
Height
2 mm
Diameter
12.6 mm
Height
mm
Key width
10 mm
Key width
12.5 mm
Overview
INFO PDF
Flujo a 3 bar
l/min
Flujo a 5 bar
l/min
Flujo a 10 bar
l/min
Flujo a 15 bar
l/min
Flujo a 20 bar
l/min
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD