??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
d2220...型管接头
明细表
D2220 M12X1.5-C1
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
H
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
注释
信息
注释
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型