??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
黑田精工株式会社
描述
D20, lead20
明细表
AH20202S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120
Type
AH20202S
Overall lenght
mm
输入参数值: L
Overall lenght
mm
cm
inch
ft
Thread lenght
600 mm
Shaft end : Fixed side
Shaft end : Supported side
Direction of Nuts
Position of Nuts
Accuracy grade
C5
Axis clearance
F : 0.005mm or less
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型