카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 200004620 / KOMBISCHRAUBE 933 M6X20 8.8 SCHEIBE 1,6X18 VZ FL*
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D16 Screw with washer
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d16_kombischraube/d16_01_form_2.prj},{NB=IMS 200004620KOMBISCHRAUBE 933 M6X20 8.8 SCHEIBE 1,6X18 VZ FL*},{CNSORDERNO=200004620},{FORM=form_2.jpg},{ARTCODE=KOMBISCHRAUBE 933 M6X20 8.8 SCHEIBE 1,6X18 VZ FL*},{V=4},{A=M6},{AX=6.00},{B=20.00},{C=18.00},{CX=18.00},{D=1.60},{E=10},{K=MIN},{AND=933},{ANI=4017},{GEWINDESTEIGUNG=metrisch},{CNSMASSEXACT=8.30},{CNSMATNO=VERGÜTUNGSSTAHL},{CNSMAT=M},{CNSOBFL=VZ FL},{P=MIN},{AA=MIN},{R=MIN},{RF=MIN},{MH=MIN},{TH=MIN},{Y=MIN},{DB=MIN},{RK=MIN},{R1=MIN},{AXX=MIN},{S=MIN},{DA=MIN},{T1=MIN},{T2=MIN},{CNSORDERNOOLD=20004620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D16.01 Form 2 - Screw with washer
Bill of material
IMS 200004620 / KOMBISCHRAUBE 933 M6X20 8.8 SCHEIBE 1,6X18 VZ FL*
Art.-Nr.
200004620
200004620
Form
Artikel code
SCREW WITH WASHER 933 M6X20 8.8 WASHER 1,6X18 ZINC-PLATED UNCOLOURED
SCREW WITH WASHER 933 M6X20 8.8 WASHER 1,6X18 ZINC-PLATED UNCOLOURED
Thread
M6
B
20.00
20.00
mm
C
18.00
18.00
mm
D
1.60
1.60
mm
E
10
mm
Modell similar DIN
933
Modell similar ISO
4017
Thread pitch
metrisch
Net weight
8.30
8.30
g
Material number
TREATED STEEL
Material
M
Surface
VZ FL
VZ FL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성