??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
D10X Boîtier DDR - DDR en boîtier
Nomenclature
D101A-12-1210
Numéro de référence
D101A-12-1210
Série
D10X
Série accouplement direct
Taille de châssis moteur
10 = 11.19" O.D.
Longueur de l'empilement de rotors
Type de bobine
Option de montage
Type de connecteur
Option d'arbre
1 = Alésage traversant droit avec couplage frontal
Appareil de rétroaction
Option roulement
Joint d'unité
A
156.465 mm
B
152.905 mm
C
38.100 mm
D
110.500 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés