카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 230052290 / KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,2 MM PA 66 SCHWARZ
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D05 Plastic spread rivet
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d05_kunststoffspreizniet/d05_03.prj},{NB=IMS 230052290KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,2 MM PA 66 SCHWARZ(62)},{CNSORDERNO=230052290},{V=1},{ARTCODE=KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,2 MM PA 66 SCHWARZ},{BL=6.00},{BLX=[6.00 : 6.20]},{BD=2.00},{BDX=[2.00 : 10.00]},{A=6.50},{B=20.00},{C=2.00},{D=15.00},{CNSMASSEXACT=0.90},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=PA 66 },{FARBE=S},{CNSORDERNOOLD=23052290}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D05.03 - Plastic spread rivet
Bill of material
IMS 230052290 / KUNSTSTOFFSPREIZNIET 6,0 - 6,2 MM PA 66 SCHWARZ
Art.-Nr.
230052290
230052290
Artikel code
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,0 - 6,2 MM PA 66 BLACK
PLASTIC SPREAD RIVET Ø 6,0 - 6,2 MM PA 66 BLACK
Hole size
mm
값 입력 BL
Hole size
mm
cm
inch
ft
확인
Hole size
[6.00 : 6.20]
[6.00 : 6.20]
mm
Thickness
mm
값 입력 BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Thickness
[2.00 : 10.00]
[2.00 : 10.00]
mm
A
6.50
6.50
mm
B
20.00
20.00
mm
C
2.00
2.00
mm
D
15.00
15.00
mm
Net weight
0.90
0.90
g
Material number
Plastic
Material
PA 66
PA 66
Color
S
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성