??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB MIXED MA 40A S4 solder power conta
Stückliste
HARTING 09692815823
Artikelnummer des Herstellers
09692815823
Produktbild
Kurzbeschreibung
Lötkontakt, gerade, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, 0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite)
Langbeschreibung
Lötkontakt, gerade, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, 0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), Leiterquerschnitt: 6,61 ... 16,62 mm², AWG 10 ... AWG 8
Herstellertypbezeichnung
D SUB MIXED MA 40A S4 solder power conta
Alternative Artikelnummer
09 69 281 5823
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
56
Abisolierlänge
6.100 mm
Kontaktausführung
Stift
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
16.620 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
6.610 mm^2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite)
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Herstellerprodukttyp
D SUB MIXED MA 40A S4 solder power conta, D-Sub
Marke
D-Sub
Art des Kontaktes
gedreht
Steckzyklen, min.
500
Herstellerproduktbeschreibung
Lötkontakt, gerade, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, 0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), Leiterquerschnitt: 6,61 ... 16,62 mm², AWG 10 ... AWG 8
Herstellerproduktbezeichnung
Lötkontakt, gerade, kurze Ausführung, Betriebsstrom: ≤40 A, Stift, Kupferlegierung, 0,76 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), D SUB MIXED MA 40A S4 solder power conta
max. Umgebungstemperatur
155 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen