??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
Stückliste
HARTING 09692817422
Artikelnummer des Herstellers
09692817422
Produktbild
Kurzbeschreibung
Lötkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Stift, Kupferlegierung, 0,2 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite)
Langbeschreibung
Lötkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Stift, Kupferlegierung, 0,2 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), Leiterquerschnitt: 3,8 ... 10,75 mm², AWG 12 ... AWG 10
Herstellertypbezeichnung
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
Alternative Artikelnummer
09 69 281 7422
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Abisolierlänge
7.500 mm
Kontaktausführung
Stift
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
10.750 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
3.800 mm^2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
0,2 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite)
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Herstellerprodukttyp
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3, D-Sub
Marke
D-Sub
Art des Kontaktes
gedreht
Steckzyklen, min.
200
Herstellerproduktbeschreibung
Lötkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Stift, Kupferlegierung, 0,2 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), Leiterquerschnitt: 3,8 ... 10,75 mm², AWG 12 ... AWG 10
Herstellerproduktbezeichnung
Lötkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤30 A, Stift, Kupferlegierung, 0,2 µm Au / 5 µm Sn (Steckseite / Anschlussseite), D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
max. Umgebungstemperatur
155 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen