??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
Stückliste
HARTING 09691815143
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09691815143
Kurzbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 58 CU, 141 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Buchse, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni
Langbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 58 CU, 141 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Buchse, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni, Wellenwiderstand: 50 Ω
Herstellertypbezeichnung
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
Alternative Artikelnummer
09 69 181 5143
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Kunststoff
Herstellerprodukttyp
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS, D-Sub
Marke
D-Sub
Art des Kontaktes
gedreht
Steckzyklen, min.
500
Herstellerproduktbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 58 CU, 141 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Buchse, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni, Wellenwiderstand: 50 Ω
Herstellerproduktbezeichnung
Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 58 CU, 141 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Buchse, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni, D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
max. Umgebungstemperatur
135 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366910
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen