피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09691817422
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/339/10172.prj},{NB=09691817422},{MANUID=09691817422},{AAB202=7.500},{AAB785=10.750},{AAB935=3.800},{AAS465=200},{BAA039=155},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85369010},{PREVIEW=../../../_pool_/ed/41/d10969181x422.tif__web.png},{DESCSHORT=Solder contact, Straight, Operating current: ≤30 A, Female, Copper alloy, 0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side)},{DESCLONG=Solder contact, Straight, Operating current: ≤30 A, Female, Copper alloy, 0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side), Conductor cross-section: 3.8 ... 10.75 mm², AWG 12 ... AWG 10},{MANUTYPEDESC=D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3},{SUPPLIERALTNO=09 69 181 7422},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3
Bill of material
HARTING 09691817422
Product number of the Manufacturer
09691817422
Preview
Short Description
Solder contact, Straight, Operating current: ≤30 A, Female, Copper alloy, 0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side)
Long Description
Solder contact, Straight, Operating current: ≤30 A, Female, Copper alloy, 0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side), Conductor cross-section: 3.8 ... 10.75 mm², AWG 12 ... AWG 10
Manufacturer Type Description
D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3
Alternative product number
09 69 181 7422
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
7
Insulation stripped length
7.500
mm
Contact design
Socket
max. connectable conductor cross-section
10.750
mm^2
min. connectable conductor cross-section
3.800
mm^2
Material of the contact coat
0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side)
Material of the contact
Other copper alloys
Product type
D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3, D-Sub
Brand
D-Sub
Contact type
turned
Insertion cycles, min.
200
Manufacturer product description
Solder contact, Straight, Operating current: ≤30 A, Female, Copper alloy, 0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side), Conductor cross-section: 3.8 ... 10.75 mm², AWG 12 ... AWG 10
Manufacturer product designation
Solder contact, Straight, Operating current: ≤30 A, Female, Copper alloy, 0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side), D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3
max. operating ambient temperature
155
°C
certificate/approval
0
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성